Опубликуйте свои продукты
K-810T70-5AFA Triton® Bowe® 1.8 gpm kitchen sink faucet with 9-5/16" gooseneck spout, aerated flow and wristblade handles
Kohler

K-810T70-5AFA Triton® Bowe® 1.8 gpm kitchen sink faucet with 9-5/16" gooseneck spout, aerated flow and wristblade handles

Defined by a sleek, contemporary curved profile, Triton Bowe faucets deliver solid brass construction at an exceptional value. This Triton Bowe kitchen faucet features a gooseneck spout, two wristblade handles with red/blue indexing, quarter-turn ceramic valves, and a vandal-resistant aerator.

Features

  • Quarter-turn washerless ceramic disc valves.
  • Vandal resistant aerator. Lower flow aerators available.
  • Wristblade handle with red and blue indexing.
  • For 8¿ (203 mm) centers.
  • Gooseneck swing/rigid spout with 9-5/16" (237mm) reach.
  • Less drain.
  • 1.8 gal/min (6.8 l/min) maximum flow rate [max at 60 psi (4.14 bar)].

Material

  • Brass construction.
  • Brass valve bodies.

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-810T70-5AFA
  • Тип продукцииFaucets
  • Группа продукцииTriton® Bowe®
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-08-30
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)12
  • Ширина (дюймы)8
  • Глубина (дюймы)9.31
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets