Опубликуйте свои продукты
K-815T70-4AHA Triton® Bowe® 1.5 gpm kitchen sink faucet with 9-5/16" gooseneck spout, aerated flow and lever handles
K-815T70-4AHA Triton® Bowe® 1.5 gpm kitchen sink faucet with 9-5/16" gooseneck spout, aerated flow and lever handles
    Kohler

    K-815T70-4AHA Triton® Bowe® 1.5 gpm kitchen sink faucet with 9-5/16" gooseneck spout, aerated flow and lever handles

    Defined by a sleek, contemporary curved profile, Triton Bowe faucets deliver solid brass construction at an exceptional value. This Triton Bowe kitchen faucet features two lever handles with red/blue indexing, a vandal-resistant aerator, and easy-to-install and leak-free UltraGlide™ valves.

    Features

    • Brass construction.
    • Brass valve bodies.
    • Quarter-turn washerless ceramic disc valves.
    • Vandal resistant aerator,
    • Vandal resistant lever handles with red and blue indexing.
    • 9-5/16¿ (237 mm) Gooseneck swing spout.
    • Less drain.
    • 1.5 gal/min (5.7 l/min) maximum flow rate [max at 60 psi (4.14 bar)]

    Installation

    • For 8¿ (203 mm) centers.

    Связаться с Kohler

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаKohler-K-815T70-4AHA
    • Тип продукцииFaucets
    • Группа продукцииTriton® Bowe®
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-08-30
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)11.75
    • Ширина (дюймы)8
    • Глубина (дюймы)9.31
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets