Опубликуйте свои продукты
K-8335 Ceric® 60" x 29" freestanding bath with center toe-tap drain
K-8335 Ceric® 60" x 29" freestanding bath with center toe-tap drain
K-8335 Ceric® 60" x 29" freestanding bath with center toe-tap drain
K-8335 Ceric® 60" x 29" freestanding bath with center toe-tap drain
    Kohler

    K-8335 Ceric® 60" x 29" freestanding bath with center toe-tap drain

    Clean, elegant, and contained, Ceric expresses contemporary warmth and simplicity. This Ceric freestanding bath lets you indulge in a deep, immersive soak as you relax against the sloped lumbar support. KOHLER Lithocast® cast resin material allows for geometries with dynamic style and crisp, hand-finished detail rich with character. KOHLER Lithocast Gloss cast resin is lightweight and easy to clean, with a high-gloss finish.

    FEATURES

    • Freestanding design creates a striking focal point in your bathing area.
    • 19-inch soaking depth.
    • Sloped lumbar support offers extra comfort while bathing.
    • Integral slotted overflow allows for deep soaking.
    • Center toe-tap drain with KOHLER Lithocast Gloss cover.

    Material

    • KOHLER Lithocast Gloss cast resin.

    Installation

    • Freestanding.

    Notice to California Customers

    • WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

    Связаться с Kohler

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаKohler-K-8335
    • Тип продукцииBathtubs
    • Группа продукцииCeric®
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-05-07
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)23
    • Ширина (дюймы)28.87
    • Глубина (дюймы)59.68
    Связанные
    • Основной материалАкрил
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Ванная и гидромассаж
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Описание Uniclass 2015Baths
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Номер OmniClass23-31 15 00
    • Наименование OmniClassBathtubs