Опубликуйте свои продукты
K-934 Stillness® shower arm and flange
Kohler

K-934 Stillness® shower arm and flange

Streamlined elements and understated sophistication are the essence of Stillness faucets. This wall-mount showerarm features simplified form and detail.

FEATURES

  • 1/2" - 14 NPT connection.
  • Fluid design lines for ease of cleaning.
  • For use with KOHLER showerheads (sold separately).

Material

  • Metal construction.

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-934
  • Тип продукцииShowers
  • Группа продукцииStillness®
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-12-01
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)2.75
  • Ширина (дюймы)2.75
  • Глубина (дюймы)7.5
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Код CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Номер OmniClass23-31 25 00
  • Наименование OmniClassToilet and Bath Specialties