Опубликуйте свои продукты
K-9489 Memoirs® 60" x 36" single threshold left-hand drain shower base with integral seat at right
K-9489 Memoirs® 60" x 36" single threshold left-hand drain shower base with integral seat at right
K-9489 Memoirs® 60" x 36" single threshold left-hand drain shower base with integral seat at right
    Kohler

    K-9489 Memoirs® 60" x 36" single threshold left-hand drain shower base with integral seat at right

    With its stylized lines and rich detailing, the Memoirs shower base brings updated traditional styling to the bathroom. This rectangular receptor features a three-wall design with integral seat on the right for relaxing in the shower.

    Features

    • Integral seat design for comfort.
    • Single threshold for three-wall or alcove installation.
    • Durable acrylic construction.
    • Left drain.
    • Coordinates with other products in the Memoirs collection.

    Связаться с Kohler

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаKohler-K-9489
    • Тип продукцииShowers
    • Группа продукцииMemoirs®
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации1983-07-07
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)21
    • Ширина (дюймы)36
    • Глубина (дюймы)60
    Связанные
    • Основной материалАкрил
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Поддон душевой
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Описание Uniclass 2015Shower trays
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 13
    • Наименование OmniClassShower Receptors