Опубликуйте свои продукты
K-9530 Deck-mount two-way diverter valve
Kohler

K-9530 Deck-mount two-way diverter valve

Keeping your bathing fixtures functioning properly, this two-way diverter valve redirects water where it needs to go within your plumbing system. It features brass construction for durability and reliability and is code-approved for backflow prevention.

  • FEATURES
  • Two-way brass diverter valve.
  • Diverter valve has backflow protection.
  • Installation
  • Bath- or deck-mount.

Связаться с Kohler

Cпецификация
  • Product dimensions:

    L 2-3/8", H 2-1/2"W 2-1/2"

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаkohler-K-9530
  • Тип продукцииValves
  • Группа продукцииTwo-way Diverter Valve
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-05-06
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны