Опубликуйте свои продукты
K-960-4 Stillness® Vertical spray bidet faucet with lever handles
Kohler

K-960-4 Stillness® Vertical spray bidet faucet with lever handles

Simplified form and minimalist design characterize Stillness faucets. This bidet faucet features an elegant, streamlined style that offers a calming presence for your bathroom decor. This faucet includes everything needed to outfit your bidet, including two lever handles, a vertical spray, and flexible connections for easy installation. It also comes with easy-to-install and leak-free UltraGlide™ valves.

Features

  • Flexible connections.
  • Quarter-turn washerless ceramic disc valves.
  • Pop-up drain with lift rod and tailpiece.
  • Lever handles.
  • Vertical spray.
  • Fixture-mount transfer valve/vacuum breaker.

Material

  • Metal construction.

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-960-4
  • Тип продукцииFaucets
  • Группа продукцииStillness®
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-08-30
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)6.12
  • Ширина (дюймы)5.5
  • Глубина (дюймы)2.12
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets