Опубликуйте свои продукты
K-98343 Awaken® Deluxe slidebar, 36"
Kohler

K-98343 Awaken® Deluxe slidebar, 36"

Delivering KOHLER quality and design at a value price, the Awaken slidebar supports an adjustable handshower at your desired height for a customized showering experience. Adjustable fixing points provide installation flexibility ideal for remodeling projects. This model features metal construction for enhanced durability.

Features

  • Adjustable mounting brackets offer installation flexibility.
  • Adjustable angle of handshower.
  • Metal construction.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.
  • Coordinates with Awaken handshowers, showerheads, and accessories.
  • Wall mount.

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-98343
  • Тип продукцииAccessories
  • Группа продукцииAwaken®
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации1983-07-07
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)41.62
  • Ширина (дюймы)3.25
  • Глубина (дюймы)2.94
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Код CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Номер OmniClass23-31 25 00
  • Наименование OmniClassToilet and Bath Specialties