Опубликуйте свои продукты
K-99000 Verdera® 15" W x 30" H aluminum medicine cabinet
K-99000 Verdera® 15" W x 30" H aluminum medicine cabinet
K-99000 Verdera® 15" W x 30" H aluminum medicine cabinet
K-99000 Verdera® 15" W x 30" H aluminum medicine cabinet
    Kohler

    K-99000 Verdera® 15" W x 30" H aluminum medicine cabinet

    The Verdera medicine cabinet combines an elegant fit and finish with quick, easy installation. The door and interior are fully mirrored, and three adjustable glass shelves offer flexible storage of toiletries.

    FEATURES

    • Anodized aluminum construction with a durable rust-free and chip-free finish.
    • Three adjustable tempered-glass shelves.
    • Full-overlay mirrored door.
    • Mirrored interior.
    • Two-way adjustable hinges with 108-degree opening capability for easy cabinet access.
    • Can be installed with left- or right-hand swing.
    • Includes mounting hardware for surface or recessed installation.
    • Requires K-99012 or K-99675 side mirror kit (sold separately) for surface mount installation.

    Material

    • Anodized aluminum.

    Связаться с Kohler

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаKohler-K-99000
    • Тип продукцииFurniture
    • Группа продукцииVerdera®
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации1983-07-07
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)30
    • Ширина (дюймы)15
    • Глубина (дюймы)4.75
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Хранилище
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Описание Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Код CSI MasterFormat 201441 53 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Storage Cabinets
    • Номер OmniClass23-25 53 11 13 11
    • Наименование OmniClassMedicine Cabinets