Опубликуйте свои продукты
Decree® 33" top-/undermount single-bowl kitchen sink
Decree® 33" top-/undermount single-bowl kitchen sink
    Kohler

    Decree® 33" top-/undermount single-bowl kitchen sink

    The distinctive, modern design of the Decree top-mount/undermount sink lends a contemporary vibe to your kitchen. The spacious stainless steel single-bowl sink is ideal for soaking and washing large pans and features tightly-angled corners to maximize bowl space. SilentShield® sound-absorption system significantly reduces disposal and dishwashing noise.

    Features

    • 36" (914 mm) minimum base cabinet width
    • Single bowl
    • Two faucet holes
    • 9" (229 mm) depth provides generous workspace
    • Tightly angled fabricated corners maximize bowl space
    • SilentShield® sound-absorption technology offers quieter performance
    • Rear drain placement increases vanity cabinet storage space underneath sink
    • Box includes: Sink, sink rack, strainer, installation hardware

    Material

    • Premium 18-gauge stainless steel
    • KOHLER stainless steel sinks resist corrosion and tarnishing

    Installation

    • Top-mount or undermount

    Связаться с Kohler

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаKohler-K-R28204
    • Тип продукцииKitchen Sink
    • Группа продукцииDecree®
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-07-04
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)11.65
    • Ширина (дюймы)33
    • Глубина (дюймы)22
    Связанные
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Раковины
    • Код ETIMEC011315
    • Название ETIMKitchen sink
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Описание Uniclass 2015Sinks
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Номер OmniClass23-31 13 00
    • Наименование OmniClassSinks