Опубликуйте свои продукты
Desette™ Towel ring
Desette™ Towel ring
    Kohler

    Desette™ Towel ring

    Soft curves and smooth surfaces turn your bathroom into a warm, relaxing place. The Desette towel ring complements a wide range of bathroom designs and coordinates with other products in the Desette bathroom collection. With KOHLER®, it’s easy to find the design solution that’s right for you.

    Features

    • Coordinates with other products in the Desette collection

    Material

    • Premium metal construction for durability and reliability
    • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnishing

    Installation

    • Easy installation – no special tools required
    • Installation hardware and template included

    Notice to California Customers

    • WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

    Связаться с Kohler

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаKohler-K-R29191
    • Тип продукцииTowel Ring
    • Группа продукцииDesette™
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-03-14
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)8.22
    • Ширина (дюймы)2.52
    • Глубина (дюймы)7.44
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Код ETIMEG017210
    • Название ETIMBathroom and washroom accessories/fittings
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_91
    • Описание Uniclass 2015Towel rings
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Номер OmniClass23-31 25 25
    • Наименование OmniClassTowel Bars