Опубликуйте свои продукты
K-R76215-4D Rubicon® two-handle 4" centerset bathroom faucet
Kohler

K-R76215-4D Rubicon® two-handle 4" centerset bathroom faucet

Drawing inspiration from Art Deco style, Rubicon blends clean lines with subtle curves for a versatile and contemporary design. Its streamlined look is easy to clean and complements a variety of modern bathrooms.

FEATURES

  • Two lever handles offer seperate control of hot and cold water.
  • KOHLER ScratchShield™ finish resists tarnishing and corrosion.
  • Ceramic disc valves exceed industry longevity standards, ensuring durable performance for life.

Material

  • Premium metal construction.

Installation

  • Simplified faucet assembly; mounting hardware requires no special tools.

Water Conservation & Rebates

  • 1.2 gpm (gallons per minute) flow rate.

Связаться с Kohler

Cпецификация
  • Product Dimensions

    Length 6-7/8", Height 5-3/8"Width 9-1/2"

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаkohler-K-R76215-4D
  • Тип продукцииSink Faucets
  • Группа продукцииRubicon®
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-05-06
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалПолированное покрытие
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура