Опубликуйте свои продукты
K-R76216-4D Rubicon® 8" widespread bathroom faucet
Kohler

K-R76216-4D Rubicon® 8" widespread bathroom faucet

Drawing inspiration from Art Deco style, Rubicon blends clean lines with subtle curves for a versatile and contemporary design. Its streamlined look is easy to clean and complements a variety of modern bathrooms. This widespread faucet includes easy-to-install and leak-free UltraGlide® valves.

FEATURES

  • Two-lever handles offer seperate control of hot and cold water.
  • 8 in. widespread bathrom sink faucet for 8 in. - 16 in. centers.
  • KOHLER ceramic disc valves exceed industry longevity standards, ensuring durable performance for life.
  • KOHLER ScratchShield™ finishes resist corrosion, tarnising and withstand the toughest of daily use.
  • 1.2 gpm (gallons per minute) flow rate.

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability.

Installation

  • Handles come pre-assembled on valves which simplifies installation.

Связаться с Kohler

Cпецификация
  • Product Dimensions

    Length 6-11/16", Height 5-1/8"Width 21-1/2"

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаkohler-K-R76216-4D
  • Тип продукцииSink Faucets
  • Группа продукцииRubicon®
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-05-06
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалПолированное хромированное покрытие
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура