Опубликуйте свои продукты
Maxstow® 20" W x 24" H medicine cabinet
Maxstow® 20" W x 24" H medicine cabinet
    Kohler

    Maxstow® 20" W x 24" H medicine cabinet

    With mirrored surfaces inside and outside, this 16" x 20" frameless medicine cabinet helps you put your best face forward. The mirror on the front door features a beveled edge for enhanced style. Inside, adjustable glass shelves easily accommodate your toiletries.

    Features

    • Full-overlay mirrored door with beveled edges
    • Slow-close door prevents slamming
    • Two adjustable tempered-glass shelves offer additional bathroom storage
    • Mirrored interior
    • 108° opening capability for easy cabinet access

    Material

    • Anodized aluminum construction with a durable rustproof and chip-resistant finish
    • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing

    Installation

    • Includes mounting hardware
    • Recessed
    • Reversible: install as left- or right-hinge swing

    Связаться с Kohler

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаKohler-K-R79224-LA1
    • Тип продукцииMedicine Cabinets
    • Группа продукцииMaxstow®
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-02-28
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)24.29
    • Ширина (дюймы)20
    • Глубина (дюймы)3.58
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Хранилище
    • Код ETIMEG017960
    • Название ETIMFurniture
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Описание Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Код CSI MasterFormat 201441 53 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Storage Cabinets
    • Номер OmniClass23-25 53 11 13 11
    • Наименование OmniClassMedicine Cabinets