Опубликуйте свои продукты
Forté® Sculpted Deck-mount bath faucet trim with diverter
Kohler

Forté® Sculpted Deck-mount bath faucet trim with diverter

Forté faucets complement classic or contemporary bathrooms with their versatile design and effortless installation. This sleek bath faucet trim includes two ergonomic sculpted lever handles for easy operation. Pair this trim with high-flow ceramic disc valves with diverter for optimal performance.

Features

  • Two sculpted lever handles allow for both volume and temperature control
  • 7" (178 mm) spout with slip-fit connection and diverter knob
  • KOHLER® ceramic disc valves exceed industry longevity standards for a lifetime of durable performance
  • Coordinates with Forté® faucets, accessories, and showering components to complete your bathroom
  • Trim only, requires valve to complete installation

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability
  • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Deck- or bath-mount


Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-T10292-4
  • Тип продукцииFaucets
  • Группа продукцииForté® Sculpted
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-09-10
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)6.73
  • Ширина (дюймы)8
  • Глубина (дюймы)7.24
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Код ETIMEG015610
  • Название ETIMValves/taps/controls
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets