Опубликуйте свои продукты
K-T10941-4 Stillness® Valve trim with lever handles for stacked valve, requires valve
Kohler

K-T10941-4 Stillness® Valve trim with lever handles for stacked valve, requires valve

Complete your shower with this sleek Stillness valve trim, featuring a streamlined style ideal for modern bathrooms. This trim features easy-to-operate vertically stacked lever handles. Pair this trim with a MasterShower® stacked thermostatic valve for precise water temperature and flow.

FEATURES

  • Includes faceplate with handles.
  • Top handle controls volume.
  • Bottom handle controls temperature setting.
  • Supplied with ADA compliant metal lever handles.
  • Complements the Stillness® faucet and accessory collections.

Material

  • Premium material construction with metal handles ensures reliability and durability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing, exceeding industry durability standards.

Installation

  • Trim set requires valve to complete installation.

Связаться с Kohler

Cпецификация
  • Product Dimensions

    Length 3-1/2", Height 7-1/4"Width 7-1/4"

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаkohler-K-T10941-4
  • Тип продукцииHandle Trim
  • Группа продукцииStillness®
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-05-06
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Код CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets