Опубликуйте свои продукты
K-T14414-3 Purist® Wall-mount bathroom sink faucet trim with 9", 90-degree angle spout and cross handles, requires valve
Kohler

K-T14414-3 Purist® Wall-mount bathroom sink faucet trim with 9", 90-degree angle spout and cross handles, requires valve

Capturing the style of minimalist design, Purist faucets deliver streamlined water control. This sink faucet trim features a 90-degree angled spout and cross handles for easy operation. The convenient wall-mount design provides a clutter-free countertop in your bath or powder room. When paired with two-handle ceramic disc valves, this trim offers optimal performance.

FEATURES

  • Brass construction.
  • Dual control wall-mounted.
  • Cross handles.
  • Stationary spout.
  • Less drain.
  • 9'' (229 mm) 90deg spout from wall to center of drain.
  • 1.2 gal/min (4.5 l/min) maximum flow rate [max at 60 psi (4.14 bar)].

Water Conservation & Rebates

  • WaterSense-labeled faucets use at least 30 percent less water than standard 2.2-gpm faucets while still meeting strict performance guidelines.

Связаться с Kohler

Cпецификация
  • Product Dimensions

    Length 9-1/2", Height 8-1/2"Width 8"

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаkohler-K-T14414-3
  • Тип продукцииSink Faucets
  • Группа продукцииPurist®
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-05-06
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Описание Uniclass 2015Sink taps
  • Код CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures