Опубликуйте свои продукты
K-T14501-4 Purist® Rite-Temp® pressure-balancing valve trim with lever handles, valve not included
Kohler

K-T14501-4 Purist® Rite-Temp® pressure-balancing valve trim with lever handles, valve not included

Purist faucets and accessories combine simple, architectural forms with sensual design lines. Featuring this modern, minimalist style, this Purist valve trim brings sophistication to your shower with its bold shape and single lever handle. The trim features a convenient push-button diverter, which smoothly transitions water from the showerhead to a bath spout. Pair this trim with a Rite-Temp® pressure-balancing valve with push-button diverter, which maintains your desired water temperature during pressure fluctuations.

FEATURES

  • Brass construction.
  • Lever handle.
  • Push-button diverter.

Связаться с Kohler

Cпецификация
  • Product Dimensions

    Length 6-1/64", Height 6-1/2"Width 6-1/2"

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаkohler-K-T14501-4
  • Тип продукцииHandle Trim
  • Группа продукцииPurist®
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-05-06
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Код CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets