Опубликуйте свои продукты
K-T22031-4 Tempered® volume control valve trim
Kohler

K-T22031-4 Tempered® volume control valve trim

The design of the Tempered bathroom faucet collection balances strong, squared edges and steep angles with flowing minimalist lines. The result is a versatile style that is at home in any decor. Pair this shower trim with a MasterShower® volume control valve for precise water flow.

Features

  • Includes face plate with lever handle.
  • Single Lever handle provides on/off activation and volume control.
  • Coordinates with Tempered™ faucets and accessories to complete your bathroom.
  • Suppiled with ADA compliant metal lever handle.

Material

  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing, exceeding industry durability standards.

Installation

  • Trim set requires valve to complete installation.
  • Patented K-joint installation technology ensures consistent trim appearance, regardless of variability in valve rough-in.

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-T22031-4
  • Тип продукцииAccessories
  • Группа продукцииTempered™
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-08-30
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)4
  • Ширина (дюймы)4
  • Глубина (дюймы)4.18
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Код CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Номер OmniClass23-31 25 00
  • Наименование OmniClassToilet and Bath Specialties