Опубликуйте свои продукты
Occasion® MasterShower® temperature control valve trim with lever handle
Kohler

Occasion® MasterShower® temperature control valve trim with lever handle

Unapologetically luxurious and truly unforgettable, Occasion™ bathroom faucets and accessories draw inspiration from 1960s Hollywood glamour and extravagance. Pair this sleek pentagonal thermostatic valve trim with lever handle and a thermostatic valve for consistent temperature control that coordinates with your entire bathroom. Valve sold separately.

Features

  • Single lever handle controls temperature setting
  • Part of the Occasion bathroom faucet and accessory collection

Material

  • Premium material construction with metal handle ensures reliability and durability
  • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Patented K-joint installation technology ensures consistent trim appearance, regardless of variability in valve rough-in
  • Wall-mount
  • Trim only; requires valve to complete installation (sold separately)

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-T27040-4
  • Тип продукцииHandles
  • Группа продукцииOccasion®
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-12-26
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)6.66
  • Ширина (дюймы)6.62
  • Глубина (дюймы)3.47
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
  • Код ETIMEG017640
  • Название ETIMSanitary showers
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
  • Описание Uniclass 2015Shower fittings package
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Номер OmniClass23-31 17 00
  • Наименование OmniClassShowers