Опубликуйте свои продукты
Components® MasterShower® transfer valve trim with Industrial handle
Kohler

Components® MasterShower® transfer valve trim with Industrial handle

Modern form meets modern function: the KOHLER Components collection is defined by controlled forms and stark precision in every line and angle. With Components, you design your custom bath by selecting your handle style and finish. This shower trim features an Industrial handle modeled after machine valves and factory pipe design. Pair this trim with a MasterShower® 2- or 3-way transfer or diverter valve to create a personalized shower experience.

Features

  • Single Industrial handle controls flow to outlets
  • Includes faceplate with ADA-compliant metal Industrial handle
  • Coordinates with Components faucets, accessories, and showering components to complete your bathroom

Material

  • Premium material construction with metal handle ensures reliability and durability
  • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Wall-mount
  • Patented K-joint installation technology ensures consistent trim appearance, regardless of variability in valve rough-in
  • Trim only; requires K-728-K or K-737-K diverter valve (sold seperately)

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-T78026-9
  • Тип продукцииHandles
  • Группа продукцииComponents™
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-12-26
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)3.94
  • Ширина (дюймы)3.94
  • Глубина (дюймы)4.44
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
  • Код ETIMEG017640
  • Название ETIMSanitary showers
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
  • Описание Uniclass 2015Shower fittings package
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Номер OmniClass23-31 17 00
  • Наименование OmniClassShowers