Опубликуйте свои продукты
Avid® Floor-mount bath filler trim
Kohler

Avid® Floor-mount bath filler trim

Avid™ is the quintessential expression of today’s modern aesthetic movement. The contrast between fluid blends and sharp lines exudes sophistication and refinement. Its subtle and sensual curves invite touch, while its precise geometry gives a sense of control and precision. Avid™ provides warmth and magnetism to any modern contemporary bathroom. True to its origins in design minimalism, Avid™ revives a pure way to connect with the eye and the hand.

Features

  • A single handle controls both on/off activation and temperature setting
  • 8-5/8" (215 mm) stationary spout reach
  • 7.5 gpm (28.4 lpm) maximum bath faucet flow rate at 45 psi (3.1 bar)
  • 1.75 gpm (6.6 lpm) maximum handshower flow rate at 80 psi (5.5 bar)
  • KOHLER® ceramic disc valves exceed industry longevity standards for a lifetime of durable performance
  • Coordinates with other products in the Avid collection

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability
  • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Floor-mount

Notice to California Customers

  • WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-T97367-4
  • Тип продукцииFaucets
  • Группа продукцииAvid®
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-03-12
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)37.16
  • Ширина (дюймы)4.75
  • Глубина (дюймы)8.88
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Код ETIMEG015610
  • Название ETIMValves/taps/controls
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets