Опубликуйте свои продукты
K-TLS396-4 Devonshire® Rite-Temp(R) shower valve trim with lever handle, less showerhead
Kohler

K-TLS396-4 Devonshire® Rite-Temp(R) shower valve trim with lever handle, less showerhead

Designed to capture the essence of a bygone era, Devonshire faucets and accessories bring a versatile, traditional style to the bathroom. This shower valve trim features a metal lever handle and a showerarm with flange. Pair this trim with a Rite-Temp pressure-balancing valve, which maintains your desired water temperature during pressure fluctuations.

FEATURES

  • Includes face plate with handle, shower arm with flange
  • Single handle controls both on/off activation and temperature setting.
  • Supplied with ADA compliant metal lever handle.
  • For use with any Kohler showerhead (not supplied)
  • Complements the Devonshire faucet and accessory collections.

Material

  • Premium material construction with metal handle ensures reliability and durability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Installation

  • Trim set requires valve to complete installation.

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-TLS396-4
  • Тип продукцииShowers
  • Группа продукцииDevonshire®
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации1983-07-07
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)7
  • Ширина (дюймы)7
  • Глубина (дюймы)4.5
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
  • Описание Uniclass 2015Shower fittings package
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Номер OmniClass23-31 17 00
  • Наименование OmniClassShowers