Опубликуйте свои продукты
Riff® Rite-Temp® valve trim
Kohler

Riff® Rite-Temp® valve trim

Inspired by the French and Spanish architecture of the historical American South, the Riff bathroom faucet collection offers a contemporary twist on traditional design. The distinctive, square lines will elevate your space with a timeless feel. High design paired with thoughtful functionality, the Riff collection is a true modern classic. Pair this trim with a Rite-Temp® pressure-balancing valve, which maintains your desired water temperature during pressure fluctuations.

Features

  • A single handle controls both on/off activation and temperature setting
  • ADA-compliant ergonomic handle
  • Coordinates with other products in the Riff collection

Material

  • Premium material construction with metal handle ensures reliability and durability
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Requires a valve or valve combination: Rite-Temp® K-304 valve series, K-8304 valve and cartridge kit series, K-8300 series valve body rough-in with K-8305 series cartridges, or K-2971-KS 3/4" pressure-balancing valve (sold separately)
  • Wall-mount

Связаться с Kohler

Cпецификация

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-TS23952-4
  • Тип продукцииAccessories
  • Группа продукцииRiff™
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-04-20
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)6.47
  • Ширина (дюймы)6.47
  • Глубина (дюймы)4.16
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
  • Код ETIMEG017910
  • Название ETIMAccessories for sanitary devices
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Код CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Номер OmniClass23-31 25 00
  • Наименование OmniClassToilet and Bath Specialties