Опубликуйте свои продукты
K-TS397-4 Devonshire® Rite-Temp(R) valve trim with lever handle
Kohler

K-TS397-4 Devonshire® Rite-Temp(R) valve trim with lever handle

Designed to capture the essence of a bygone era, Devonshire faucets and accessories bring a versatile, traditional style to the bathroom. This bath/shower valve trim includes a faceplate with metal lever handle. Pair this trim with a Rite-Temp pressure-balancing valve, which maintains your desired water temperature during pressure fluctuations.

FEATURES

  • Includes face plate with handle.
  • Singe handle controls both on/off activation and temperature setting.
  • Supplied with ADA compliant metal lever handle.
  • Complements the Devonshire faucet and accessory collections.

Material

  • Premium material construction with metal handle ensures reliability and durability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Installation

  • Trim set requires valve to complete installation (sold separately).

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-TS397-4
  • Тип продукцииAccessories
  • Группа продукцииDevonshire®
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-05-07
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)7
  • Ширина (дюймы)7
  • Глубина (дюймы)4.31
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Код CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Номер OmniClass23-31 25 00
  • Наименование OmniClassToilet and Bath Specialties