Опубликуйте свои продукты
Single Glazed Doors - Single Doorset - Aluminium Full
Komfort

Single Glazed Doors - Single Doorset - Aluminium Full

Komfort’s glass doors allow light to flood through the workplace, creating an atmosphere of space and form an integral part of any partition wall and interior. There is an exceptional choice of single and double glazed, including pivoted, hinged, sliding, framed or frameless. Eye-catching manifestation can be applied to all Komfort glass doors to add contrast, definition and interest whilst complying with the requirements of Part M of the Building Regulations. A wide range of architectural ironmongery options is available in many sizes and finish options to complement our doors and frames.
Cпецификация
  • Dimensions: Up to 2700mm high Fire ratings: N/A Acoustics: Up to 38dB(Rw) Structure: Up to severe duty Weight: With 12mm glass – up to 30.18 kg/m2 Manifestation: Yes
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSGD-SD-AF
  • Тип продукцииCurtain Wall Doors
  • Группа продукцииGlass Doors
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-04-13
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вВеликобритания
  • Страна-производительВеликобритания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтены - Витраж
  • Классификация IFCВитраж
  • Код Uniclass 2015Ss_25_10_20
  • Описание Uniclass 2015Curtain walling systems
  • Номер OmniClass23-13 33 27 11
  • Наименование OmniClassCurtain Walls

Доступно в регионах:

Азия Европа