Опубликуйте свои продукты
Basketball Goal, Nylon Net FRE3025
KOMPAN

Basketball Goal, Nylon Net FRE3025

The Nylon Net is the classic choice for basketball, with a bright white color that makes the hoop easier to aim for and to see. The sweet swoosh of the basketball going through and subsequent movement of the net will confirm a basket was made from all corners of the court.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаbasketball-goal-nylon-net-fre3025
  • Тип продукцииMultisport
  • Группа продукцииSports Equipment & Accessories
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-03-04
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)145
  • Ширина (дюймы)56
  • Глубина (дюймы)98
Ссылки
Связанные
  • Основной материалОцинкованная сталь
  • Вспомогательный материалПолиэтилен
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Мебель для улицы
  • Код Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Описание Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • Код CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Номер OmniClass23-21 29 19
  • Наименование OmniClassRecreational Equipment

Доступно в регионах:

Северная Америка