Опубликуйте свои продукты
Kid's Table w/ 4 Sitting Stumps NRO212
KOMPAN

Kid's Table w/ 4 Sitting Stumps NRO212

The round Kids Table with 4 Sitting Poles is a fun meeting point where imaginative play can continue. Children can play house or restaurant, or line up and sort items found or brought to the playground. In addition to functions as seats, the Sitting Poles are good for leaning on, stepping on, or jumping off!
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаkids-table-w-4-sitting-stumps-nro212
  • Тип продукцииClassic Freestanding Play Equipment
  • Группа продукцииRobinia
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-03-04
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)20
  • Ширина (дюймы)57
  • Глубина (дюймы)49
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Вспомогательный материалОцинкованная сталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Мебель для улицы
  • Код Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Описание Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • Код CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Номер OmniClass23-21 29 19
  • Наименование OmniClassRecreational Equipment

Доступно в регионах:

Северная Америка