Опубликуйте свои продукты
City Bike Pro Touchscreen FAZ50100
KOMPAN

City Bike Pro Touchscreen FAZ50100

KOMPAN has created adjustable, interactive Cardio equipment which is at the same level of quality and impact you would expect from equipment from an indoor fitness center. The City bike is all about comfort. The entry is extremely low and the frame provides an upright riding style. The city bike saddle can be adjusted in height and is wide, providing a comfortable ride for people of all sizes. The patented, self-powered resistance units creates a real road cycle experience. The resistance can adapt automatically, depending on the pedaling speed, or the users can choose to manually change the resistanceon the 7'' touchscreen or on the KOMPAN App.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаcity-bike-pro-touchscreen-faZ50100
  • Тип продукцииPro Cardio
  • Группа продукцииFitness
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-03-05
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)54
  • Ширина (дюймы)20
  • Глубина (дюймы)38
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Мебель для улицы
  • Код Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Описание Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • Код CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Номер OmniClass23-21 29 19
  • Наименование OmniClassRecreational Equipment