Опубликуйте свои продукты
Net Twister Climbing Playground Equipmentnet twister COR20301
KOMPAN

Net Twister Climbing Playground Equipmentnet twister COR20301

The Net Twister's vertical ropes attract children to play and climb to the top. The Net Twister provides play for children of different ages encouraging social play across different age groups. It's a particular favorite for older children who love challenging play as it is a perfect meeting place where they can stand, sit and chat while spinning. When climbing to the top, down and around, pushing and pulling the Net Twister and then jumping off, children develop their motor skills, balance, muscle strength and bone density. The cooperation and negotiation of who does what to spin the Net Twister trains social-emotional skills such as taking turns, tolerance and empathy. This is the playful way to important life skills.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаnet-twister-net-twister-climbing-playground-equipment-cor20301
  • Тип продукцииClassic Freestanding Play Equipment
  • Группа продукцииCorocord
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-03-04
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)110
  • Ширина (дюймы)61
  • Глубина (дюймы)61
Ссылки
Связанные
  • Основной материалRope
  • Вспомогательный материалОцинкованная сталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Мебель для улицы
  • Код Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Описание Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • Код CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Номер OmniClass23-21 29 19
  • Наименование OmniClassRecreational Equipment