Опубликуйте свои продукты
Spica 3 Spinners & CarouselsGXY8016
KOMPAN

Spica 3 Spinners & CarouselsGXY8016

The quirky shapes, toothy top and triangle platform invite curious 5-12 year olds to investigate the Spica. The rotating movement of the Spica is at the center. It takes exploration to reach the point of total mastery of spinning. The curved pole invites holding onto and the child figures out that leaning into the pole means intense spinning speed, leaning out means slowing down speed. This will appeal and make play go on and on, even when children are hanging in their arms. Getting to master the rotation element stimulates the cognitive skills of the child, in particular the logical thinking. The agility, balance and coordination are intensively trained as the Spica invites different body positions when spinning. The triangular shape of the seat allows room for up to three children, stimulating the social skills of cooperation and turn-taking.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаspica-3-spinners-carousels-gxy8016
  • Тип продукцииClassic Freestanding Play Equipment
  • Группа продукцииGalaxy
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-03-04
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)67
  • Ширина (дюймы)18
  • Глубина (дюймы)17
Ссылки
Связанные
  • Основной материалПолиэтилен
  • Вспомогательный материалОцинкованная сталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Мебель для улицы
  • Код Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Описание Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • Код CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Номер OmniClass23-21 29 19
  • Наименование OmniClassRecreational Equipment