Опубликуйте свои продукты
MiniSpace DX for North America - Mid to High Rise - Machine Room Elevator
MiniSpace DX for North America - Mid to High Rise - Machine Room Elevator
MiniSpace DX for North America - Mid to High Rise - Machine Room Elevator
MiniSpace DX for North America - Mid to High Rise - Machine Room Elevator
    KONE Elevators & Escalators

    MiniSpace DX for North America - Mid to High Rise - Machine Room Elevator

    This product is only available in North America.

    This is a space reservation model representing the minimum clear space required at each speed and capacity based on our standard planning guide information. If you have questions, contact your local sales office. For a more detailed model and specs, visit our online elevator planning tool: www.kone.us/elevators/tools-downloads/

    AN OUTSTANDING ELEVATOR FOR YOUR MID TO HIGH-RISE BUILDING.

    The KONE MiniSpace™ DX combines our proven and design innovations. Our goal is to create a user experience that both adds value to a building and maximizes comfort and safety for passengers.

    Cпецификация
    • Speed - ft/min (m/s):200,350,400,500,700,1000 fpm (1.00, 1.78, 2.00, 2.54, 3.56, 5.00 m/s) Max. travel -ft(m): 590ft. (180m) Max Landings : 63
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаminiena
    • Тип продукцииElevators
    • Группа продукцииMachine Room Elevators (MR)
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-09-25
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Подъемные системы
    • Код Uniclass 2015Ac_90_10_50
    • Описание Uniclass 2015Lift travelling
    • Код CSI MasterFormat 201414 21 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Electric Traction Elevators
    • Номер OmniClass23-23 11 11 11
    • Наименование OmniClassTraction Elevators
    • Код CSI UniFormat IID1010
    • Заголовок CSI UniFormat IIElevators & Lifts