Опубликуйте свои продукты
Genesis OPAL - Vertical Platform Lifts
Genesis OPAL - Vertical Platform Lifts
Genesis OPAL - Vertical Platform Lifts
    Garaventa Lift

    Genesis OPAL - Vertical Platform Lifts

    4.6 из 5 звезд4.6(37 отзывы)

    The Genesis OPAL vertical lift easily transports passengers up and down short vertical distances, for applications such as stages and porches. The platform walls, platform gate and optional automatic folding ramp travel with the platform creating a safety barrier around the passenger.

    The OPAL has a weight capacity of 340kg (750lbs) and can provide access up to 1600mm (63"). Ideal for indoor and outdoor applications while providing a cost-effective accessibility solution

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаgenesis-opal-lift
    • Тип продукцииWheelchair Lifts
    • Группа продукцииVertical Platform Lifts
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-05-28
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Подъемные системы
    • Код Uniclass 2015Ss_80_50_60_94
    • Описание Uniclass 2015Vertical platform lift systems
    • Код CSI MasterFormat 201414 43 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Platform Lifts
    • Номер OmniClass23-23 13 11 19
    • Наименование OmniClassPlatform Lifts
    • Код CSI UniFormat IID1010
    • Заголовок CSI UniFormat IIElevators & Lifts

    Доступно в регионах:

    Северная Америка