Опубликуйте свои продукты
Gaius Original basin
Väinö Korpinen Oy

Gaius Original basin

Available as Right handed: product code 6202, and Left handed: product code 6203. The basin’s direction is defi ned according to the tapered end. The basic principle of Gaius Original concept is the most efficient use of space and the independent use. Basin worktops, storage cabinet and support rails form a complete unit, in which mutual positioning and distances of parts have been carefully designed. Support rails colors and effi cient lighting of the space will increase safety in the bathroom. However the Gaius Original also facilitates the use of accessories (eg wheelchair, rollator) in the bathroom. The basins are also available with edge stripes facilitating visualization (red, yellow or grey).
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка6262P
  • Тип продукцииGaius Original
  • Группа продукцииBasin
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2013-06-03
  • Номер версии1
  • Высота (мм)700
  • Ширина (мм)1000
  • Глубина (мм)500
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛитой мрамор
  • Вспомогательный материалСталь
  • Разработано вФинляндия
  • Страна-производительФинляндия
  • Масса нетто (кг)230
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
  • Классификация IFCМебель
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815