Опубликуйте свои продукты
Kraus KVF-1200CH Arlo Bathroom Faucet
Kraus KVF-1200CH Arlo Bathroom Faucet
Kraus KVF-1200CH Arlo Bathroom Faucet
    Kraus

    Kraus KVF-1200CH Arlo Bathroom Faucet

    • CLASSICALLY INSPIRED STYLE: Perfect for any space, from the traditional to the modern bathroom.
    • MATCHING FINISH POP-UP DRAIN included with purchase.
    • FLAWLESS RUST-RESISTANT FINISH resists chipping and fading, maintains beautiful look for the life of the faucet.
    • WATER-SAVING AERATOR conserves water and resists limescale build-up.
    • KRAUS LIFETIME LIMITED WARRANTY covers faucet and finish for your complete satisfaction.

    As Featured on Amazon.com

    Cпецификация
    • Technical Details

      Part Number: KVF-1200CH
      Item Weight: 3.75 pounds
      Product Dimensions: 6.8 x 2.2 x 12.1 inches
      Style: Modern
      Finish: Chrome
      Material: Brass
      Installation Method: Vessel
      Item Package Quantity: 1
      Flow Rate: 1.2 GPM
      Number Of Holes: 1
      Spout Height: 8.25 inches
      Spout Reach: 5 inches
      Number of Handles: 1
      Plug Profile: Deck Mount
      Included Components: Faucet, Mounting Hardware, Pop-Up Drain

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаKraus-KVF-1200CH-Arlo-Bathroom-Faucet
    • Тип продукцииFaucet
    • Группа продукцииBathroom
    • ТипДокументация (для ознакомления)
    • Дата публикации2019-02-14
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
    • Код ССКПУ ООН3018
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets