Опубликуйте свои продукты
aplis 60 high efficiency
aplis 60 high efficiency
aplis 60 high efficiency
aplis 60 high efficiency
aplis 60 high efficiency
aplis 60 high efficiency
aplis 60 high efficiency
aplis 60 high efficiency
aplis 60 high efficiency
aplis 60 high efficiency
    kreon - purity in light

    aplis 60 high efficiency

    kreon aplis 60 is a new range of round shaped recessed downlights with an aperture of 60mm. Equipped with the latest high performance faceted reflector in a fixed downlight or wallwash luminaire they offer optimal efficiency and uniformity. High lumen output can be generated out of a discreet aperture. The light emission in the primary beam of the downlight is precise and sharp without any diffusion. The combination of a flood optic with UGR<19 and a tunable white 2700K to 5000K makes kreon aplis 60 a perfect tool to bring general lighting in an office space, while the wide flood downlight makes it possible to illuminate spaces efficiently with a minimum of luminaires. The powerful wallwasher ensures uniform light distribution with high lux values on vertical surfaces.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаkr_aplis_60_HE
    • Тип продукцииLighting
    • Группа продукцииrecessed downlight luminaires
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-01-07
    • Номер версии1
    • Высота (мм)73
    • Ширина (мм)106
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вБельгия
    • Страна-производительБельгия
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
    • Классификация IFCЛампа

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Южная Америка Океания Африка