Опубликуйте свои продукты
down 120
down 120
down 120
    kreon - purity in light

    down 120

    kreon down 120 is a range of square shaped recessed downlights with an aperture of 120mm. kreon down 120 can be rotated up to 360° and tilted by 30° without compromising the recessed position of the lamp or the glare control. The luminaire can aim at both vertical and horizontal surfaces. kreon down 120 is equipped with a filter holder so that optional filters can be added. The 120 range is is available as a downlight, directional or wallwash luminaire and is suitable for a wide range of applications where higher lumen packages are required.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаkr_down_120
    • Тип продукцииLighting
    • Группа продукцииrecessed downlight luminaires
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-07-09
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вБельгия
    • Страна-производительБельгия
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
    • Классификация IFCЛампа
    • Код Uniclass 2015Ss_70_80
    • Описание Uniclass 2015Lighting systems
    • Номер OmniClass23-35 47 11 21 15
    • Наименование OmniClassLighting Posts

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Южная Америка Океания Африка