Опубликуйте свои продукты
Impermax Basic
Impermax Basic
Impermax Basic
Impermax Basic
Impermax Basic
    Krypton Chemical

    Impermax Basic

    Roof waterproofing system which is adaptable to many situations and, particularly, waterproofing under heavily loaded or tiled slabs and in traditional or inverted roofs.
    Cпецификация
    • TRADITIONAL ROOF (with or without protection): 1. Prepared support (clean, even and regular) 2. Primer 3. Main membrane. Choose from: IMPERMAX / IMPERMAX 2K / IMPERMAX POLYUREA H / POLYUREA RAYSTON depending on the project's requirements TRADITIONAL ROOF With tiles: 1. Prepared support (clean, even and regular) 2. Primer 3. Main membrane. Choose from: IMPERMAX / IMPERMAX 2K / IMPERMAX POLYUREA H / POLYUREA RAYSTON depending on the project's requirements 4. Protective Geotextile 5. Flexible adhesive for tiles 6. Tiles
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаRP-BASIC
    • Тип продукцииWaterproofing
    • Группа продукцииRAYSTON
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2016-09-26
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПолиуретан
    • Вспомогательный материалPolyurea
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Waterproofing & Membranes
    • Классификация IFCМатериал