Опубликуйте свои продукты
GLF11- Base unit for induction hobs with integrated extractor,two tall drawers, GLF11-
Kvänum

GLF11- Base unit for induction hobs with integrated extractor,two tall drawers, GLF11-

Handle free kitchen cabinet for induction hobs with integrated extractor, two tall drawers
Cпецификация
  • Inside drawers made of solid oak Available in 800, 900 mm width and in 580 mm depth
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаbase-unit-GLF11
  • Тип продукцииH10-Art
  • Группа продукцииBase unit
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-05-12
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Кухонные шкафы
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Код Uniclass 2015Pr_60_65_94_45
  • Описание Uniclass 2015Kitchen canopies
  • Код CSI MasterFormat 201412 35 30.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
  • Номер OmniClass23-21 19 15 33 11
  • Наименование OmniClassResidential Kitchen Specialty Casework