Опубликуйте свои продукты
Cabinet with 2 internal tall drawers, hinged door, M-URL
Cabinet with 2 internal tall drawers, hinged door, M-URL
    Kvänum

    Cabinet with 2 internal tall drawers, hinged door, M-URL

    Kitchen cabinet with 2 internal tall drawers, hinged door
    Cпецификация
    • Inside drawer made of solid oak Available in 490, 640 mm width and 400, 625 mm depth
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаModule-base-unit-URL
    • Тип продукцииModule
    • Группа продукцииBase unit
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-02-10
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Кухонные шкафы
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код Uniclass 2015Pr_60_65_94_45
    • Описание Uniclass 2015Kitchen canopies
    • Код CSI MasterFormat 201412 35 30.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
    • Номер OmniClass23-21 19 15 33 11
    • Наименование OmniClassResidential Kitchen Specialty Casework