Опубликуйте свои продукты
Tall unit with four tall inside drawers and three shelves, SRL-
Tall unit with four tall inside drawers and three shelves, SRL-
    Kvänum

    Tall unit with four tall inside drawers and three shelves, SRL-

    Kitchen cabinet with four tall inside drawers and three shelves
    Cпецификация
    • Inside drawer made of solid oak Available in 300, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900 mm width and 400, 500, 580 mm depth
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаtall-unit-SRL
    • Тип продукцииH10-Art
    • Группа продукцииTall unit
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-04-30
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Кухонные шкафы
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код Uniclass 2015Pr_60_65_94_45
    • Описание Uniclass 2015Kitchen canopies
    • Код CSI MasterFormat 201412 35 30.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
    • Номер OmniClass23-21 19 15 33 11
    • Наименование OmniClassResidential Kitchen Specialty Casework