Опубликуйте свои продукты
CAMPUS Slab urinal CMPX551
CAMPUS Slab urinal CMPX551
    KWC Group Management AG

    CAMPUS Slab urinal CMPX551

    Wall hung slab urinal, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1 mm, water inlet can be choosen from top, back or each side with 3/4" connection, included 3/4" flexible hose to connect hidden plastic sparge pipe, complete back wall flushing, included flow regulator, bowl slanted towards middle, 1 1/2" waste, trap not included, included wall fixing brackets and mounting set. Width 1200 mm
    Cпецификация
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      235.00 mm
      Overall height      516.00 mm
      Overall width      1,200.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Type of waste kit      Flat perforated waste
      Outlet size      G 1 1/2
      Inlet size      G-3-4-B
      Type of flushing      Water flushed
      Type of urinal      Trough urinal
      Water inlet      Concealed
      Water outlet      Exposed

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2000056957
    • Тип продукцииUrinals / WC
    • Группа продукцииTrough urinals
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-02-21
    • Номер версии1
    • Высота (мм)516
    • Ширина (мм)1200
    • Глубина (мм)235
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вАвстрия
    • Страна-производительАвстрия
    • Масса нетто (кг)14
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Писсуары
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_77
    • Описание Uniclass 2015Slab urinals

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Океания Северная Америка Африка