Опубликуйте свои продукты
CAMBRINO horizontal baby changing table CAMB10HP
CAMBRINO horizontal baby changing table CAMB10HP
    KWC Group Management AG

    CAMBRINO horizontal baby changing table CAMB10HP

    4.7 из 5 звезд4.7(11 отзывы)
    CAMBRINO horizontal baby changing table for wall mounting, made of polypropylene with antibacterial Biocote® protection, white colour, hinged, with integrated shock absorber for safe opening and closing, nylon safety belt and hooks on both sides, lockable dispenser for single-use paper covers in Interfold folding with maximum width 260 mm. Certified according to EN 12221-1 and EN 12221-2. Including mounting material and 80 single-use paper covers. Dimensions when closed 860 x 565 x 100 mm (W x H x D) Dimensions when open 860 x 480 x 570 mm (W x H x D)
    Cпецификация
    • Overall depth      100.00 mm
      Overall height      565.00 mm
      Overall width      860.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Hinged      Yes
      Surface material      SYNTHETIC

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2030057691
    • Тип продукцииBaby changing tables
    • Группа продукцииBaby change units
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-04-15
    • Номер версии1
    • Высота (мм)565
    • Ширина (мм)860
    • Глубина (мм)100
    Связанные
    • Основной материалПластик
    • Разработано вАвстрия
    • Страна-производительАвстрия
    • Масса нетто (кг)12.3
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_06
    • Описание Uniclass 2015Baby changing units

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Океания Северная Америка Африка