Опубликуйте свои продукты
STRATOS Hygiene waste bin STRX611
STRATOS Hygiene waste bin STRX611
    KWC Group Management AG
    Архив

    STRATOS Hygiene waste bin STRX611

    Sanitary towel and disposal bin for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, front with InoxPlus surface refinement for the reduction of finger marks and better cleaning characteristics (easy to clean), material thickness 1.5 mm, curved front cover, approx. 3.8 liter capacity, folding selfclosing lid with piano hinge, removable plastic container inside, includes stainless steel screws and dowels. Dimensions 205 x 305 x 134 mm (W x H x D)
    Cпецификация
    • Bag holder      No
      Filling volume      3.80 liter
      Lid      Yes
      Lock      No lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      134.00 mm
      Overall height      305.00 mm
      Overall width     205.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Surface treatment      InoxPlus (anti fingerprint)
      Surface finish      Satin finished

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2000057375
    • Тип продукцииAccessories
    • Группа продукцииHygiene bins
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-07-25
    • Номер версии1
    • Высота (мм)305
    • Ширина (мм)205
    • Глубина (мм)134
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вОбъединенные Арабские Эмираты
    • Страна-производительОбъединенные Арабские Эмираты
    • Масса нетто (кг)3.42
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Мусорные баки
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_07_76
    • Описание Uniclass 2015Sanitary towel disposal bins