Waste bin for recessed mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 0.8 mm, rounded edges, cylinder lock with Franke standard key, mounting with in-wall frame, includes stainless steel screws and dowels.
Approx. 23 liter capacity, full recessed version
Dimensions 410 x 690 x 171 mm (W x H x D)
Доступно в регионах:
| Азия | Европа | Океания | Северная Америка | Африка |
|---|---|---|---|---|
Объединенные Арабские Эмираты | Австрия | Австралия | Канада | Южная Африка |
Бельгия | Соединенные Штаты Америки | |||
Великобритания | ||||
Венгрия | ||||
Германия | ||||
Ирландия | ||||
Испания | ||||
Италия | ||||
Латвия | ||||
Литва | ||||
Люксембург | ||||
Нидерланды | ||||
Польша | ||||
Россия | ||||
Румыния | ||||
Сербия | ||||
Словакия | ||||
Словения | ||||
Украина | ||||
Финляндия | ||||
Франция | ||||
Хорватия | ||||
Чехия | ||||
Швейцария | ||||
Швеция | ||||
Эстония |