Опубликуйте свои продукты
STRATOS Toilet seat paper dispenser STRX680
KWC Group AG

STRATOS Toilet seat paper dispenser STRX680

Toilet seat paper dispenser for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, front with InoxPlus surface refinement for the reduction of finger marks and better cleaning characteristics (easy to clean), material thickness 1.5 mm, curved front cover with oval aperture, cylinder lock with Franke standard key, for Franke seat paper or others, includes stainless steel screws and dowels. Dimensions 393 x 263 x 54 mm (W x H x D)
Cпецификация
  • Lock       Key-lock
    Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
    Overall depth      54.00 mm
    Overall height      263.00 mm
    Overall width      393.00 mm
    Type of mounting      Wall mounting
    Filling quantity      200.00000
    Filling quantity uom      Pieces
    Surface treatment      InoxPlus (anti fingerprint)
    Type of consumable      Toilet seat paper
    Type of operation      Manual operation
    Surface finish      Satin finished

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка2000057401
  • Тип продукцииAccessories
  • Группа продукцииToilet seat paper dispensers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-07-29
  • Номер версии1
  • Высота (мм)263
  • Ширина (мм)393
  • Глубина (мм)54
Ссылки
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вОбъединенные Арабские Эмираты
  • Страна-производительОбъединенные Арабские Эмираты
  • Масса нетто (кг)2.72
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Туалетные принадлежности
  • Код Uniclass 2015Pr_40_70_22_90
  • Описание Uniclass 2015Toilet paper dispensers

Доступно в регионах:

Азия Европа Океания Северная Америка Африка