Опубликуйте свои продукты
MEDIUS toilet roll holder MEDX111HP
MEDIUS toilet roll holder MEDX111HP
    KWC Group Management AG

    MEDIUS toilet roll holder MEDX111HP

    Toilet roll holder for wall mounting, 304 stainless steel, for 1 roll with max. Ø 130mm, stainless steel folding cover, round cover to conceal the fixing of screws, inclusive stainless steel screws and dowels.

    Surface high polished
    Dimensions 140 x 160 x 65 mm (W x H x D)

    Cпецификация
    • Surface finish      High polished
      Lock      No lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      66.00 mm
      Overall height      160.00 mm
      Overall width     140.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      1.00000
      Spindle      No

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2000106263
    • Тип продукцииRes. Bath. Accessories
    • Группа продукцииWC-1 roll holder
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-08-19
    • Номер версии1
    • Высота (мм)160
    • Ширина (мм)140
    • Глубина (мм)66
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вОбъединенные Арабские Эмираты
    • Страна-производительОбъединенные Арабские Эмираты
    • Масса нетто (кг)0.27
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Туалетные принадлежности
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
    • Описание Uniclass 2015Toilet roll holders

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Океания Северная Америка Африка