Опубликуйте свои продукты
STRATOS Toilet brush holder STRX687
STRATOS Toilet brush holder STRX687
    KWC Group Management AG
    Архив

    STRATOS Toilet brush holder STRX687

    Toilet brush holder for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, front with InoxPlus surface refinement for the reduction of finger marks and better cleaning characteristics (easy to clean), material thickness 1.5 mm, curved front cover, white nylon brush with flushing rim cleaner, withdrawal opening either left or right, depending on mounting, removable plastic drop tray, includes stainless steel screws and dowels. Dimensions 110 x 230 x 110 mm (W x H x D)
    Cпецификация
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      110.00 mm
      Overall height      230.00 mm
      Overall width      110.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Surface treatment      InoxPlus (anti fingerprint)
      Brush colour      White
      Type of brush      Nylon

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2000057403
    • Тип продукцииAccessories
    • Группа продукцииToilet brush holders
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-07-25
    • Номер версии1
    • Высота (мм)230
    • Ширина (мм)110
    • Глубина (мм)110
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вОбъединенные Арабские Эмираты
    • Страна-производительОбъединенные Арабские Эмираты
    • Масса нетто (кг)0.9
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Туалетные принадлежности
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_86
    • Описание Uniclass 2015Toilet brush holders