Опубликуйте свои продукты
RODAN electronic soap dispenser RODX625
RODAN electronic soap dispenser RODX625
    KWC Group Management AG

    RODAN electronic soap dispenser RODX625

    Touch free soap dispenser for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 0.8 mm, folded front cover, cylinder lock with Franke standard key, infrared sensor activity for non-touch operation, LED-display shows battery status, needs 4 pcs. 1.5 V Alkaline AA batteries, suitable for liquid soaps and lotions, 800 ml soap tank, depending on soap between 0.6 and 1.1 ml is dispensed, mounting height > 300 mm above wash basin or table top, includes stainless steel screws and dowels. Dimensions 120 x 296 x 107 mm (W x H x D)
    Cпецификация
    • Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      107.00 mm
      Overall height      296.00 mm
      Overall width      120.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      800.00000
      Filling quantity uom      ml
      Type of consumable      Liquid soap
      Type of operation      Sensor operation
      Number of batteries      4.00000
      Type of batteries AA Mignon      battery 1.5 V
      Type of soap container      Integrated refillable tank

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2000090070
    • Тип продукцииAccessories
    • Группа продукцииSoap dispensers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-09-17
    • Номер версии1
    • Высота (мм)296
    • Ширина (мм)120
    • Глубина (мм)107
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вОбъединенные Арабские Эмираты
    • Страна-производительОбъединенные Арабские Эмираты
    • Масса нетто (кг)1.14
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Диспенсеры
    • Код Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Описание Uniclass 2015Soap dispensers

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Океания Северная Америка Африка