Опубликуйте свои продукты
CAMPUS Wall hung WC pan, barrier-free CMPX594S
CAMPUS Wall hung WC pan, barrier-free CMPX594S
    KWC Group Management AG

    CAMPUS Wall hung WC pan, barrier-free CMPX594S

    Wall hung WC pan for disabled, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.6 mm, flushing certificated to EN 997, concealed flushing rim with min. 4 liter flushing capacity, with a shrouded 100 mm diameter horizontal 'P' trap outlet, pressed seat area tapered towards centre, all edges curved, fixing with included mounting plate conform to EN 33, including safety screws. With seat pads
    Cпецификация
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      700.00 mm
      Overall height      363.00 mm
      Overall width      360.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Outlet size      DN 100
      Inlet size      DN 55
      Minimum flushing capacity      4.00 liter
      Type of toilet seat      Synthetic seat pad 
      Type of WC      Wall hung
      Toilet seat colour      Grey

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2000100148
    • Тип продукцииUrinals / WC
    • Группа продукцииWCs
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-03-24
    • Номер версии1
    • Высота (мм)363
    • Ширина (мм)360
    • Глубина (мм)700
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Вспомогательный материалПластик
    • Разработано вВеликобритания
    • Страна-производительВеликобритания
    • Масса нетто (кг)15.8
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Описание Uniclass 2015WC pans

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Океания Северная Америка Африка